Změna jazyka :
Jak lze udržitelně snížit spotřebu vody v nápojovém průmyslu? Jednou z možností je použití hygienických konstrukčních ložisek a e-řetězců®, které jsou méně náchylné na čištění. Díky odstranění zbytečných mezer nebo zamezení drsných povrchů v konstrukci výrobku se sníží kontaminace a zefektivní se čištění vodou. A technologie samomazných ložisek nejenže eliminuje potřebu externích maziv. Zcela odpadá i mazání vodou.


Nový rok 2022 
Soudečkové ložisko pro palcové hřídele vyhovující potravinářským předpisům

Nový rok 2022 
Nový, výhodný materiál kulového víčka standard iglidur® A181

Nový rok 2022 
Krycí víčka pro přírubová ložiska s ložiskovými vložkami

energetický řetězec v hygienickém provedení - v souladu s FDA a bez tření
e-řetězec TH3
Osa ozubeného řemene z nerezové oceli v souladu s FDA

oděruvzdorná vlákna pro komponenty vhodné pro potravinářské účely.
iglidur i151-PF
Kovová ojniční ložiska pro potravinářský průmysl

Kulaté tyče pro válečky s nožovou hranou na míru v souladu s FDA

Zmeškali jste poslední veletrh obalové techniky? Máme pro vás řešení.
Navštivte náš veletržní stánek s obalovou tematikou v Kolíně nad Rýnem online.
Nebo [Link extid="86" title="vereinbaren Sie hier mit uns eine virtuelle Standführung"].
Intenzivně pracujeme na tématech digitální transformace. Naše chytré plasty - tedy naše výrobky v kombinaci s inteligentní senzorovou technologií, která umožňuje například sledování stavu nebo prediktivní údržbu - dostávají zcela nový internetový obchod. A nový zákaznický portál pro chytré plasty bude kombinovat řadu funkcí, jako je přístrojová deska, prohlížení stavových zpráv nebo přehled alarmů a zpráv.

Nový rok 2022 
Monitorování stavu datových a měřicích systémů & sběrnicový kabel

Nový rok 2022 
Kompaktní a modulární kuželová převodovka

Nový rok 2022 
Elektromotory s hřídelovým těsněním

Nový rok 2022 
Robot s kloubovým ramenem s integrovaným monitorováním stavu

Nový rok 2022 
Portálový robot XXL pro paletizační aplikace

Nový rok 2022 
robot delta nyní také jako dvouosý kinematik

Nový rok 2022 
Vytrvalostní výbava v nové velikosti

Modulární převodovka pro připojení k lineárním jednotkám
drygear Apiro
Inteligentní sledování stavu lineárního vedení
Od roku 2018 se stále více zaměřujeme na udržitelnost výroby a výrobků. Díky tomu jsme nyní schopni v obchodě uvádět stopu CO2 našich ložisek iglidur®. K dispozici jsou také nová lineární a kluzná ložiska a nový energetický řetěz z recyklovaného materiálu z naší vlastní výroby.


Nový rok 2022 
První energetický řetězec z recyklovaného materiálu

Nový rok 2022 
Recyklovaný adaptér pro lineární ložiskové fólie

S vámi na místě
Nemůžete se dostavit na veletrh drinktec? Přijedeme za vámi s naším mobilním pop-up veletržním stánkem. V našem zavazadle: ty správné produkty pro vaše použití, které si můžete osahat.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h