Změna jazyka :
Až o 33 % levnější při 20 % větším zatížení
Rozšíření úspěšného programu E2.1. Uzavřené (neotvírací) verze s vnitřní výškou 26 mm.
Cenově výhodné se zvýšeným přídavným zatížením, proto ideální pro vedení hydrauliky.
Číslo dílu.
poloměr ohybu
[mm]
E2C.26.025.R.0
048, 055, 075, 100, 150, 200
[Wakoadd artnr="E2C.26.025.R.0" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
E2C.26.038.R.0
048, 055, 075, 100, 150, 200
[Wakoadd artnr="E2C.26.038.R.0" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
E2C.26.057.R.0
048, 055, 075, 100, 150, 200
[Wakoadd artnr="E2C.26.057.R.0" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
E2C.26.077.R.0
048, 055, 075, 100, 150, 200
[Wakoadd artnr="E2C.26.077.R.0" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h