iglidur® J, přírubové ložisko se dvěma otvory, mm

Všestranný vytrvalec, vysoce odolný proti opotřebení na (téměř) všech hřídelích s velmi nízkým koeficientem tření

iglidur® J, přírubové ložisko se dvěma otvory, mm
iglidur® J, přírubové ložisko se dvěma otvory, mm drawing
1 z 2
iglidur® J, přírubové ložisko se dvěma otvory, mm
iglidur® J, přírubové ložisko se dvěma otvory, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: JFL-35
  • Materiál: iglidur® J
  • Tvar: Přírubová ložiska
  • Rozměry:
    • d1 35 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Nízké opotřebení s různými materiály hřídele
  • Nízké koeficienty tření při suchém provozu
  • Pohlcují vibrace
iglidur® – bezúdržbové dvoudírové přírubové pouzdro
 
Díky této konstrukci je možné použít vysoce výkonná kluzná pouzdra iglidur® v místech, kde nelze zajistit toleranci doporučovaného vrtání domečku. Díky typu ložiska je možné snést vysoká zatížení, ačkoliv nejsou žádné požadavky na přesnost domečku.
 
Jednou z hlavních výhod přírubových ložisek iglidur® J se dvěma otvory je kombinace nízkého koeficientu tření při suchém provozu a nízká náchylnost k stick-slip efektu. S doporučeným maximálním povrchovým tlakem 35 MPa nejsou přírubová ložiska iglidur® J vhodná pro extrémní zatížení.
  • Velmi dobrá odolnost proti opotřebení
  • Nízká hmotnost
  • Bez nutnosti mazání
 
Kdy použít?
  • Když je potřeba nainstalovat přírubové ložisko
  • Když použití klipového ložiska jako průchodné objímky desky není dostatečné
  • Jsou-li přítomny extrémně vysoké absorpční tolerance
  • Pokud zalisování lisovaného ložiska není dostatečné pro zajištění ložiska v axiálním směru
Kdy nepoužít?
  • Pokud je požadováno další úhlové vyrovnání
  • Pokud montáž pomocí šroubů není možná
  • Pokud je vyžadována velká délka vedení
Použijte naše filtrovací funkce pro nalezení vhodného produktu

Montáž
 
V závislosti na zatížení se uvažuje o různých typech jištění. Pro nízká radiální zatížení stačí upevnit přírubová ložiska iglidur® na jednu plochu jednoduše pomocí dvou šroubů. U většího radiálního zatížení je vhodné montovat přírubové ložisko iglidur® do otvoru v zesílené části a ve směru zatížení. U tohoto otvoru jsou povoleny velké tolerance, slouží pouze jako dodatečná podpora pro přírubové ložisko iglidur®. Aby bylo možné v ložisku dosáhnout vyššího radiálního zatížení, je možné ložiska iglidur® s přírubou montovat do doporučeného vrtání domečku s tolerancí H. Dodatečné šrouby upevňují ložisko uvnitř domečku. K montáži iglidur® bezúdržbových přírubových ložisek nejsou vyžadovány žádné speciální nástroje nebo vybavení. Dokonce i sladění ložisek na hřídelích s více ložisky je při montáži snadné.
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace