1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: JFL-16
- Materiál: iglidur® J
- Tvar: Přírubová ložiska
- Rozměry:
- d1 16 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Nízké opotřebení s různými materiály hřídele
- Nízké koeficienty tření při suchém provozu
- Pohlcují vibrace
iglidur® – bezúdržbové dvoudírové přírubové pouzdro
Díky této konstrukci je možné použít vysoce výkonná kluzná pouzdra iglidur® v místech, kde nelze zajistit toleranci doporučovaného vrtání domečku. Díky typu ložiska je možné snést vysoká zatížení, ačkoliv nejsou žádné požadavky na přesnost domečku.
Jednou z hlavních výhod přírubových ložisek iglidur® J se dvěma otvory je kombinace nízkého koeficientu tření při suchém provozu a nízká náchylnost k stick-slip efektu. S doporučeným maximálním povrchovým tlakem 35 MPa nejsou přírubová ložiska iglidur® J vhodná pro extrémní zatížení.
Montáž
V závislosti na zatížení se uvažuje o různých typech jištění. Pro nízká radiální zatížení stačí upevnit přírubová ložiska iglidur® na jednu plochu jednoduše pomocí dvou šroubů. U většího radiálního zatížení je vhodné montovat přírubové ložisko iglidur® do otvoru v zesílené části a ve směru zatížení. U tohoto otvoru jsou povoleny velké tolerance, slouží pouze jako dodatečná podpora pro přírubové ložisko iglidur®. Aby bylo možné v ložisku dosáhnout vyššího radiálního zatížení, je možné ložiska iglidur® s přírubou montovat do doporučeného vrtání domečku s tolerancí H. Dodatečné šrouby upevňují ložisko uvnitř domečku. K montáži iglidur® bezúdržbových přírubových ložisek nejsou vyžadovány žádné speciální nástroje nebo vybavení. Dokonce i sladění ložisek na hřídelích s více ložisky je při montáži snadné.
Díky této konstrukci je možné použít vysoce výkonná kluzná pouzdra iglidur® v místech, kde nelze zajistit toleranci doporučovaného vrtání domečku. Díky typu ložiska je možné snést vysoká zatížení, ačkoliv nejsou žádné požadavky na přesnost domečku.
Jednou z hlavních výhod přírubových ložisek iglidur® J se dvěma otvory je kombinace nízkého koeficientu tření při suchém provozu a nízká náchylnost k stick-slip efektu. S doporučeným maximálním povrchovým tlakem 35 MPa nejsou přírubová ložiska iglidur® J vhodná pro extrémní zatížení.
- Velmi dobrá odolnost proti opotřebení
- Nízká hmotnost
- Bez nutnosti mazání
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Montáž
V závislosti na zatížení se uvažuje o různých typech jištění. Pro nízká radiální zatížení stačí upevnit přírubová ložiska iglidur® na jednu plochu jednoduše pomocí dvou šroubů. U většího radiálního zatížení je vhodné montovat přírubové ložisko iglidur® do otvoru v zesílené části a ve směru zatížení. U tohoto otvoru jsou povoleny velké tolerance, slouží pouze jako dodatečná podpora pro přírubové ložisko iglidur®. Aby bylo možné v ložisku dosáhnout vyššího radiálního zatížení, je možné ložiska iglidur® s přírubou montovat do doporučeného vrtání domečku s tolerancí H. Dodatečné šrouby upevňují ložisko uvnitř domečku. K montáži iglidur® bezúdržbových přírubových ložisek nejsou vyžadovány žádné speciální nástroje nebo vybavení. Dokonce i sladění ložisek na hřídelích s více ložisky je při montáži snadné.
Nejste si jisti, zda se bude hodit?