1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: GFL-30
- Materiál: iglidur® G
- Tvar: Přírubová ložiska
- Rozměry:
- d1 30 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Vysoká odolnost proti opotřebení
- Odolný proti prachy a nečistotám
- Nízká cena
iglidur® – bezúdržbové dvoudírové přírubové pouzdro
Díky této konstrukci je možné použít vysoce výkonná kluzná pouzdra iglidur® v místech, kde nelze zajistit toleranci doporučovaného vrtání domečku. Díky konstrukci ložiska jsou možné vysoké zatížení i při minimálních požadavcích na přesnost domečku.
Dvoudírové přírubové ložisko iglidur® G pokrývá mimořádně širokou škálu různých požadavků. Materiál je ideální pro univerzální aplikace, skutečný „všestranný“ produkt. Typické aplikace zahrnují střední až vysoká zatížení, střední povrchové rychlosti a střední teploty. Materiál iglidur® G je přeborníkem mezi materiály iglidur®. Podává mimořádný výkon ve všech technických disciplínách a je klasickým univerzálním řešením, především co se týče kompletních obecných, mechanických, teplotních a tribologických specifikací.
Montáž
V závislosti na zatížení se uvažuje o různých typech jištění. Při nízkých radiálních zatíženích postačí namontovat přírubová ložiska iglidur® na jednu plochu shora pomocí dvou šroubů. U většího radiálního zatížení je vhodné montovat přírubové ložisko iglidur® do otvoru v zesílené části a ve směru zatížení. U tohoto otvoru jsou povoleny velké tolerance, slouží pouze jako dodatečná podpora pro přírubové ložisko iglidur®. Aby bylo možné v ložisku dosáhnout vyššího radiálního zatížení, je možné ložiska iglidur® s přírubou montovat do doporučeného vrtání domečku s tolerancí H. Dodatečné šrouby upevňují ložisko uvnitř domečku. K montáži iglidur® bezúdržbových přírubových ložisek nejsou vyžadovány žádné speciální nástroje nebo vybavení. Dokonce i sladění ložisek na hřídelích s více ložisky je při montáži snadné.
Díky této konstrukci je možné použít vysoce výkonná kluzná pouzdra iglidur® v místech, kde nelze zajistit toleranci doporučovaného vrtání domečku. Díky konstrukci ložiska jsou možné vysoké zatížení i při minimálních požadavcích na přesnost domečku.
Dvoudírové přírubové ložisko iglidur® G pokrývá mimořádně širokou škálu různých požadavků. Materiál je ideální pro univerzální aplikace, skutečný „všestranný“ produkt. Typické aplikace zahrnují střední až vysoká zatížení, střední povrchové rychlosti a střední teploty. Materiál iglidur® G je přeborníkem mezi materiály iglidur®. Podává mimořádný výkon ve všech technických disciplínách a je klasickým univerzálním řešením, především co se týče kompletních obecných, mechanických, teplotních a tribologických specifikací.
- Velmi dobrá odolnost proti opotřebení
- Nízká hmotnost
- Bez nutnosti mazání
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Montáž
V závislosti na zatížení se uvažuje o různých typech jištění. Při nízkých radiálních zatíženích postačí namontovat přírubová ložiska iglidur® na jednu plochu shora pomocí dvou šroubů. U většího radiálního zatížení je vhodné montovat přírubové ložisko iglidur® do otvoru v zesílené části a ve směru zatížení. U tohoto otvoru jsou povoleny velké tolerance, slouží pouze jako dodatečná podpora pro přírubové ložisko iglidur®. Aby bylo možné v ložisku dosáhnout vyššího radiálního zatížení, je možné ložiska iglidur® s přírubou montovat do doporučeného vrtání domečku s tolerancí H. Dodatečné šrouby upevňují ložisko uvnitř domečku. K montáži iglidur® bezúdržbových přírubových ložisek nejsou vyžadovány žádné speciální nástroje nebo vybavení. Dokonce i sladění ložisek na hřídelích s více ložisky je při montáži snadné.
Nejste si jisti, zda se bude hodit?