iglidur® G, ložisko s přírubou se dvěma otvory, mm

Univerzální klasika se skvělým poměrem cena/výkon

iglidur® G, ložisko s přírubou se dvěma otvory, mm
iglidur® G, ložisko s přírubou se dvěma otvory, mm drawing
1 z 2
iglidur® G, ložisko s přírubou se dvěma otvory, mm
iglidur® G, ložisko s přírubou se dvěma otvory, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: GFL-25
  • Materiál: iglidur® G
  • Tvar: Přírubová ložiska
  • Rozměry:
    • d1 25 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Vysoká odolnost proti opotřebení
  • Odolný proti prachy a nečistotám
  • Nízká cena
iglidur® – bezúdržbové dvoudírové přírubové pouzdro
 
Díky této konstrukci je možné použít vysoce výkonná kluzná pouzdra iglidur® v místech, kde nelze zajistit toleranci doporučovaného vrtání domečku. Díky konstrukci ložiska jsou možné vysoké zatížení i při minimálních požadavcích na přesnost domečku.
 
Dvoudírové přírubové ložisko iglidur® G pokrývá mimořádně širokou škálu různých požadavků. Materiál je ideální pro univerzální aplikace, skutečný „všestranný“ produkt. Typické aplikace zahrnují střední až vysoká zatížení, střední povrchové rychlosti a střední teploty. Materiál iglidur® G je přeborníkem mezi materiály iglidur®. Podává mimořádný výkon ve všech technických disciplínách a je klasickým univerzálním řešením, především co se týče kompletních obecných, mechanických, teplotních a tribologických specifikací.
  • Velmi dobrá odolnost proti opotřebení
  • Nízká hmotnost
  • Bez nutnosti mazání
 
Kdy použít?
  • Když je potřeba nainstalovat přírubové ložisko
  • Když použití klipového ložiska jako průchodné objímky desky není dostatečné
  • Když jsou přítomny extrémně velké tolerance absorpce
  • Pokud zalisování lisovaného ložiska není dostatečné pro zajištění ložiska v axiálním směru
Kdy nepoužít?
  • Pokud je požadováno další úhlové vyrovnání
  • Pokud montáž pomocí šroubů není možná
  • Pokud je vyžadována velká délka vedení
Použijte naše filtrovací funkce pro nalezení vhodného produktu

Montáž
 
V závislosti na zatížení se uvažuje o různých typech jištění. Při nízkých radiálních zatíženích postačí namontovat přírubová ložiska iglidur® na jednu plochu shora pomocí dvou šroubů. U většího radiálního zatížení je vhodné montovat přírubové ložisko iglidur® do otvoru v zesílené části a ve směru zatížení. U tohoto otvoru jsou povoleny velké tolerance, slouží pouze jako dodatečná podpora pro přírubové ložisko iglidur®. Aby bylo možné v ložisku dosáhnout vyššího radiálního zatížení, je možné ložiska iglidur® s přírubou montovat do doporučeného vrtání domečku s tolerancí H. Dodatečné šrouby upevňují ložisko uvnitř domečku. K montáži iglidur® bezúdržbových přírubových ložisek nejsou vyžadovány žádné speciální nástroje nebo vybavení. Dokonce i sladění ložisek na hřídelích s více ložisky je při montáži snadné.
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace