iglidur® TX1, axiální pouzdro, mm - TX1TM

iglidur® TX1, axiální pouzdro, mm - TX1TM
iglidur® TX1, axiální pouzdro, mm - TX1TM
1 z 2
iglidur® TX1, axiální pouzdro, mm - TX1TM
iglidur® TX1, axiální pouzdro, mm - TX1TM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: TX1TM-2040-020
  • Materiál: igutex® TX1
  • Provedení: Obchod s čelními podložkami
  • Rozměry:
    • d1 20 mm
    • d2 40 mm
    • s 2 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: vinutý
  • Provozní životnost:
MATERIALS.TX1_DESCRIPTION
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace