1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: TX1TM-2040-020
- Materiál: igutex® TX1
- Provedení: Obchod s čelními podložkami
- Rozměry:
- d1 20 mm
- d2 40 mm
- s 2 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: vinutý
- Provozní životnost:
MATERIALS.TX1_DESCRIPTION
Nejste si jisti, zda se bude hodit?