1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: GLWTM-0408-005
- Materiál: iglidur® GLW
- Tvar: Přítlačné podložky
- Rozměry:
- d1 4 mm
- d2 8 mm
- s 0.5 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Cenově výhodný materiál pro hromadnou výrobu
- Vhodné i pro statická zatížení
- Nízká cena
- Odolné vůči nečistotám
- Odolné vůči vibracím
- Samomazné a bezúdržbové
iglidur® GLW | Nízké náklady pro velký objem
S materiálem iglidur® GLW můžeme našim zákazníkům nabídnout alternativu k iglidur® G pro aplikace s velkým objemem. Se srovnatelnými hodnotami jako iglidur® G je iglidur® GLW zvláště doporučován pro především statická zatížení. Pro tyto aplikace, kde mohou být dynamické specifikace iglidur® G do značné míry vypuštěny, představují velmi nákladově efektivní alternativu.
typické oblasti použití
- Automobilový průmysl
- Strojírenství
- Robotický průmysl
Kdy ho použít?
- Když potřebuji ekonomický univerzální materiál pro velké objemy
- Pro vysoká, především statická zatížení
- Při nízkých až středních rychlostech
Kdy ho nepoužívat?
- Když je vyžadováno mechanické přepracování povrchu stěny
- Pro převážně dynamická zatížení
- Když je vyžadována maximální odolnost proti opotřebení
- Pro použití pod vodou
Nejste si jisti, zda se bude hodit?