1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: JVFM-0810-10
- Materiál: iglidur® J
- Tvar: Nakupte ložiska s přírubou s předpětím a nulovou vůlí
- Rozměry:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- d3 15 mm
- b1 10 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Standard product line in stock
- Radially and axially preloaded plain bearings
- Completely free of play when unloaded
-
Maintenance-free and with a predictable service life
iglidur® J | Univerzální vytrvalec
Materiál iglidur® J se vyznačuje především nejnižšími koeficienty tření při suchém provozu a velmi malou tendencí ke stick-slip efektům. S maximálním doporučeným povrchovým tlakem 35 MPa není materiál iglidur® J vhodný pro extrémní zatížení.
typické oblasti použití
- Prodejní automaty
- Tiskařský průmysl
- Nápojářský průmysl
- Letecký průmysl
- čisté prostory cleanroom
Kdy jej použít?
- Pro vysoké rychlosti
- Pokud je vyžadována nejvyšší odolnost proti opotřebení při nízkých až středních tlakových silách
- Pokud je vyžadována minimální úroveň opotřebení s různými typy hřídelí
- Pokud je vyžadován nízký koeficient tření při suchém provozu
- Pokud by materiál měl pohlcovat vibrace
- Pokud je vyžadována dobrá chemická odolnost
- Nejlepší vlastnosti při měkkých hřídelích
- Nízká absorpce vlhkosti
Kdy jej nepoužívat?
- Při vysokém tlakovém zatížením
- Při krátkodobých teplotách vyšších než 120 °C
- Pokud je vyžadován cenově výhodné materiál pro občasný pohyb
Nejste si jisti, zda se bude hodit?