iglidur® X6, kluzné pouzdro bez příruby, imperiální - X6SI

Až šestkrát delší životnost než iglidur® X

iglidur® X6, kluzné pouzdro bez příruby, imperiální - X6SI
iglidur® X6, kluzné pouzdro bez příruby, imperiální - X6SI drawing
1 z 2
iglidur® X6, kluzné pouzdro bez příruby, imperiální - X6SI
iglidur® X6, kluzné pouzdro bez příruby, imperiální - X6SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: X6SI-0203-03
  • Materiál: iglidur® X6
  • Tvar: Nakupujte kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
  • Vynikající odolnost proti opotřebení při vysokých teplotách
  • Vhodné pro extrémně vysoká zatížení
  • Velmi nízká nasákavost
  • Dobrá odolnost proti opotřebení pod vodou
  • Velmi vysoká odolnost proti médiím
  • Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
  • Elektrická vodivost
iglidur® X6 | Provozní životnost až šestkrát delší než u materiálu iglidur® X
Díky nanotechnologiím nabízí materiál iglidur® X6 v mnoha kývavých a rotačních aplikacích prakticky dvoj- až šestinásobnou provozní životnost oproti vysokovýkonnému ložisku iglidur® X, a to i při teplotách přesahujících +100 °C.

Typické aplikace

Fluidní technologie
Sklo
Potravinářský průmysl
Obráběcí stroje
Textilní průmysl

Další aplikace naleznete zde:
Oborová řešení
 
Kdy použít?
  • Když teploty přesahují +150 °C
  • Když odolnost proti opotřebení materiálu iglidur® X při kyvu a rotaci není dostačující
  • Pokud by se mělo zalisování zlepšit oproti materiálu iglidur® X
  • Když je vyžadována vysoká odolnost proti médiím
  • Když je potřeba ložisko bez PTFE
Kdy nepoužít?
Použijte naše filtry, které vám pomohou najít vhodný produkt 

Toleranční a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím je stěna ložiska silnější, tím větší vůle musí být.
Testovací metody

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou zalisovaná ložiska. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® - sestavení, lepení, opracovávání
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace