iglidur® UW160, kluzné pouzdro bez příruby, mm - UW160SM

Splňuje požadavky KTW, vhodné pro přímý kontakt s pitnou vodou

iglidur® UW160, kluzné pouzdro bez příruby, mm - UW160SM
iglidur® UW160, kluzné pouzdro bez příruby, mm - UW160SM drawing
1 z 2
iglidur® UW160, kluzné pouzdro bez příruby, mm - UW160SM
iglidur® UW160, kluzné pouzdro bez příruby, mm - UW160SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: UW160SM-0304-03
  • Materiál: iglidur® UW160
  • Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Dalších iglidur® UW160 díl
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Splňuje požadavky KTW, vhodné pro přímý kontakt s pitnou vodou
  • Extrémně odolné proti opotřebení v kapalině při dlouhodobé provozu
  • Vhodné pro přímý kontakt s pitnou vodou (splňuje požadavky KTW)
  • Dobrý odolnost vůči kapalným médiím
iglidur® UW160 | v souladu s KTW, vhodné pro kontakt s pitnou vodu
 
  • Extrémně odolný proti opotřebení v kapalině pro dlouhodobý provoz.
  • Vhodné pro přímý kontakt s pitnou vodou (splňuje požadavky KTW)
  • Dobrá odolnost vůči médiím
  • Samomazná a bezúdržbová
  • Standardní sortiment ze skladu
iglidur® UW160 byl vyvinut speciálně pro maximální odolnost proti opotřebení při nepřetržitém provozu. Při těchto aplikacích obvykle dochází k nízkému radiálnímu zatížení a středním teplotám. Vhodnost pro kontakt s pitnou vodou a velmi dobrá odolnost jsou typické vlastnosti.
 
Typické oblasti použití
 
Technologie fluidů
 
Další aplikace najdete zde:
Průmyslová řešení
 
 
Kdy použít?
  • Pokud je potřeba materiál v souladu s KTW
  • Když je vyžadován materiál odolný proti opotřebení pro kontinuální používání v kapalném médiu
Kdy nepoužít?
Použijte naše filtry a najděte vhodný výrobek
 
Tolerance a měřicí systém
Instalační výška a tolerance kluzných pouzder iglidur® jsou závislé na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Zkušební metody
 
Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou zalisování ložiska. Vnitřní průměr se upraví až po nalisování do domečku se správnou tolerancí. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. To zajistí pevné zatlačení ložiska. Tímto způsobem je zabráněno axiálnímu nebo radiálnímu pohybu v domečku.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace