iglidur® Q3E, kluzné pouzdro bez příruby, mm - Q3ESI

Two-component heavy-duty plain bearing for large quantities

iglidur® Q3E, kluzné pouzdro bez příruby, mm - Q3ESI
iglidur® Q3E, kluzné pouzdro bez příruby, mm - Q3ESI drawing
1 z 2
iglidur® Q3E, kluzné pouzdro bez příruby, mm - Q3ESI
iglidur® Q3E, kluzné pouzdro bez příruby, mm - Q3ESI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: Q3ESI-1620-16
  • Materiál: iglidur® Q3E
  • Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 1 in
    • d2 1.25 in
    • b1 1 in
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Suitable for use under extreme loads
  • Cost-effective with injection moulding
  • Tested in the laboratory
  • Lubrication-free dry operation

iglidur Q3E kluzná pouzdra | Cenově výhodná kluzná pouzdra pro velkosériovou výrobu

Kluzná ložiska Q3E se skládají ze dvou komponent. Vnitřní kluzná vrstva je optimalizovaná pro nízké koeficienty opotřebení a tření a speciálně zesílená vnější vrstva slouží k zajištění mechanicky vysoce pevné skořepiny. Tyto kluzná ložiska jsou vyráběna technologií dvousložkového vstřikování, díky čemuž jsou extrémně cenově výhodné pro sériovou výrobu.


Vyvinuto pro vysoké zatížení

Kluzná pouzdra z materiálu iglidur Q3E jsou vhodná pro aplikace s vysokým zatížením, ve kterých se tradičně používají kovová nebo kompozitová pouzdra, ale mohou být žádány úspory nákladů, včetně stavebnictví a zemědělské techniky. Jejich maximální doporučený povrchový tlak je 180 MPa. To znamená, že mohou pokrýt mnoho aplikací s vysokým zatížením.


Samomazné a bezúdržbové

Rozhodující výhoda: kluzná ložiska nevyžadují pravidelné mazání, čímž se minimalizují náklady na údržbu a maziva. Mikroskopická pevná maziva jsou integrována do polymeru vnitřní vrstvy a při používání ložiska se postupně uvolňují. Drahé poškození hřídelí a kluzných ložisek v důsledku zanedbaného nebo nesprávného mazání je eliminováno s ložisky Q3E.

Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace