iglidur® L250, kluzné pouzdro bez příruby, mm - L250SM

Pro vysoké rychlosti

iglidur® L250, kluzné pouzdro bez příruby, mm - L250SM
iglidur® L250, kluzné pouzdro bez příruby, mm - L250SM drawing
1 z 2
iglidur® L250, kluzné pouzdro bez příruby, mm - L250SM
iglidur® L250, kluzné pouzdro bez příruby, mm - L250SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: L250SM-0608-06
  • Materiál: iglidur® L250
  • Provedení: Nakupujte kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Vynikající koeficienty tření
  • Odolné vůči hranovému zatížení
  • Odolné vůči nárazům a úderům
iglidur® L250 | Pro vysoké rychlosti
Materiál pouzdra iglidur® L250 je určen pro vysoké rychlosti, rychlé klouzání a nízké koeficienty tření. Materiál iglidur® L250 může i při nízkém zatížení obzvlášť zdůraznit tyto výhody. Typickými aplikacemi využívajícími těchto výhod jsou ventilátory, malé motory, rychle běžící čidla nebo magnetická technologie.

Typické aplikace

Automobilový průmysl

Další aplikace:
Průmyslová řešení
 
Kdy použít?
  • Pro rotační aplikace s vysokou rychlostí
  • Pokud je nutná nejvyšší provozní životnost
  • Pro aplikace s malým zatížením
  • Když je požadována nízká úroveň hluku
  • Pro velmi nízký koeficient tření
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace