- Objednací číslo: JPFSM-0304-03
- Materiál: iglidur® JPF
- Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Odolné proti opotřebení a univerzální, bez PTFE
- Cenově dostupné ceny díky vstřikovacímu lisování
- Stejné nebo lepší tribologické vlastnosti ve srovnání s materiálem iglidur® J v závislosti na aplikaci
iglidur® JPF | Univerzální vytrvalec
Na základě osvědčeného, trvanlivého materiálu iglidur J nabízí iglidur JPF srovnatelné specifikace – bez použití PTFE. Pouzdra iglidur® JPF s přírubou se vyznačují především nejnižšími koeficienty tření při suchém provozu a velmi nízkou tendencí k přilepení. Maximální doporučený povrchový tlak činí 35 MPa, a proto nebudou pouzdra iglidur® JPF vhodné pro extrémní zatížení.
Typické aplikace
prodejní automaty
Polygrafický průmysl
Nápojový průmysl
Letecký průmysl
čisté prostory cleanroom
Další aplikace najdete zde:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Použijte naše možnosti filtrování k vyhledání vhodného produktu
Tolerance a měřicí systémy
Instalační výška a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím je stěna ložiska silnější, tím větší vůle musí být.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Díky tomu se spolehlivě vyhnete axiálním nebo radiálním pohybům v domečku.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost