iglidur® J3B, kluzné pouzdro bez příruby, mm - J3BSM

Osvědčený materiál s dlouhou životností je nyní k dispozici v černé barvě

iglidur® J3B, kluzné pouzdro bez příruby, mm - J3BSM
iglidur® J3B, kluzné pouzdro bez příruby, mm - J3BSM drawing
1 z 2
iglidur® J3B, kluzné pouzdro bez příruby, mm - J3BSM
iglidur® J3B, kluzné pouzdro bez příruby, mm - J3BSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: J3BSM-0608-06
  • Materiál: iglidur® J3B
  • Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Dalších iglidur® J3B díl
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Vynikající odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
  • Velmi dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
  • Vynikající koeficienty tření
  • Nízká nasákavost
  • Dobrá odolnost proti opotřebení pod vodou
  • Vysoká chemická odolnost
  • Odolné vůči hranovému zatížení
  • Odolné vůči nárazům a úderům
  • Vysoká odolnost proti nečistotám
Osvědčený materiál iglidur® J3 s dlouhou životností je nyní k dispozici i v černé barvě. Univerzální vytrvalec je specialistou na kývavé a pulzující zatížení a také je rezistentní vůči médiím.

Typické oblasti použití:
nábytkářský průmysl, sportovní a volnočasové vybavení, technologie dvoukolových vozidel
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace