iglidur® AX500, kluzné pouzdro bez příruby, mm - AX500SM

Vodivý materiál pro vysoké teploty a kontakt s potravinami

iglidur® AX500, kluzné pouzdro bez příruby, mm - AX500SM
iglidur® AX500, kluzné pouzdro bez příruby, mm - AX500SM drawing
1 z 2
iglidur® AX500, kluzné pouzdro bez příruby, mm - AX500SM
iglidur® AX500, kluzné pouzdro bez příruby, mm - AX500SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: AX500SM-0608-06
  • Materiál: iglidur® AX500
  • Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Odolný proti opotřebení, vysokoteplotní materiál
  • Vyhovuje EU10/2011
  • Elektrická vodivost
  • Vhodné pro vysoké provozní teploty
iglidur® AX500 | Vodivý materiál pro vysoké teploty a použití v potravinářství
 
  • V souladu s nařízením EU 10/2011 EC
  • Odolnost proti vysokým teplotám od -100 °C do +250 °C
  • Vysoká chemická odolnost
  • Bez nutnosti mazání a údržby
  • Standardní sortiment ze skladu
 iglidur AX500 je další vývojový stupeň materiálu iglidur A500 určeného pro dlouhodobou životnost. Speciální vlastností AX500 je to, že se jedná o vodivý materiál . Kromě toho má AX500 ještě nižší koeficient opotřebení než jeho předchůdce. Materiál byl vyvinut speciálně pro potravinářský průmysl a proto jej lze bez problémů používat v kontaktu s potravinami. 

Typické aplikace

Nápojový průmysl
Potravinářský průmysl
Zdravotnická technika

Další aplikace zde:
Průmyslová řešení

Tolerance a měřicí systém
Instalační rozměry a tolerance kluzných ložisek iglidur® závisejí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti lze instalovat s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím je stěna ložiska silnější, tím větší musí být vůle.
Zkušební metody

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska zalisování. Vnitřní průměr se nastavuje na vhodnou toleranci až po stlačení ve vrtání domečku. Nadrozměr zalisování může být až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Axiální nebo radiální pohyb v domečku je tak spolehlivě eliminován.
iglidur® - montáž, lepení, obrábění
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace