1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: UW160SM-0304-03
- Materiál: iglidur® UW160
- Provedení: Nakupujte kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Splňuje požadavky KTW, vhodné pro přímý kontakt s pitnou vodou
- Extrémně odolné proti opotřebení v kapalině při dlouhodobé provozu
- Vhodné pro přímý kontakt s pitnou vodou (splňuje požadavky KTW)
- Dobrý odolnost vůči kapalným médiím
iglidur® UW160 | v souladu s KTW, vhodné pro kontakt s pitnou vodu
Typické oblasti použití
Technologie fluidů
Další aplikace najdete zde:
Průmyslová řešení
Použijte naše filtry a najděte vhodný výrobek
Tolerance a měřicí systém
Instalační výška a tolerance kluzných pouzder iglidur® jsou závislé na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Zkušební metody
Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou zalisování ložiska. Vnitřní průměr se upraví až po nalisování do domečku se správnou tolerancí. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. To zajistí pevné zatlačení ložiska. Tímto způsobem je zabráněno axiálnímu nebo radiálnímu pohybu v domečku.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
- Extrémně odolný proti opotřebení v kapalině pro dlouhodobý provoz.
- Vhodné pro přímý kontakt s pitnou vodou (splňuje požadavky KTW)
- Dobrá odolnost vůči médiím
- Samomazná a bezúdržbová
- Standardní sortiment ze skladu
Typické oblasti použití
Technologie fluidů
Další aplikace najdete zde:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a měřicí systém
Instalační výška a tolerance kluzných pouzder iglidur® jsou závislé na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Zkušební metody
Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou zalisování ložiska. Vnitřní průměr se upraví až po nalisování do domečku se správnou tolerancí. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. To zajistí pevné zatlačení ložiska. Tímto způsobem je zabráněno axiálnímu nebo radiálnímu pohybu v domečku.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Nejste si jisti, zda se bude hodit?