1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: TX3SM-2024-15
- Materiál: igutex® TX3
- Tvar: Nakupujte kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 20 mm
- d2 24 mm
- b1 15 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: vinutý
- Provozní životnost:
- Nejnižší míra opotřebení za extrémních podmínek suchého chodu
- Bez mazání a údržby
- Testováno ve zkušební laboratoři igus při tlaku až do 130 MPa a rychlosti lineárního kývavého pohybu 0,01 m/s
- Dlouhá provozní životnost díky nízkému opotřebení, není potřeba žádné další mazání
igutex® TX3 | Kluzné pouzdro z kompozitního materiálu pro aplikace s vysokým zatížením
Odvětví zemědělské a stavební techniky kladou zvláštní nároky na provozní spolehlivost a provozní životnost. igutex® TX3 je navržen pro samomazné použití. Prostoje strojů způsobené nedostatečným mazáním jsou proto vyloučeny. To snižuje náklady a prospívá životnímu prostředí.
Nejste si jisti, zda se bude hodit?