iglidur® R, kluzné pouzdro bez příruby, imperiální - RSI

Cenově úsporný materiál, nízký koeficient tření

iglidur® R, kluzné pouzdro bez příruby, imperiální - RSI
iglidur® R, kluzné pouzdro bez příruby, imperiální - RSI drawing
1 z 2
iglidur® R, kluzné pouzdro bez příruby, imperiální - RSI
iglidur® R, kluzné pouzdro bez příruby, imperiální - RSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: RSI-0305-03
  • Materiál: iglidur® R
  • Tvar: Shop sleeve bearings
  • Rozměry:
    • d1 0.1875 in
    • d2 0.3125 in
    • b1 0.1875 in
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Nízká absorpce vlhkosti
  • Vysoká chemická odolnost
  • Odolné vůči hranovému zatížení
  • Odolné vůči nárazům a úderům
  • Vysoká odolnost proti nečistotám
  • Nízkonákladový materiál pro velkoobjemovou výrobu
iglidur® R | Ekonomický materiál, nízký koeficient tření

Při vývoji materiálu iglidur® R pro pouzdra se soustředíme na vysoký výkon a velmi nízkou cenu. Zejména při suchém provozu bylo cílem dosáhnout nízkého koeficientu tření a opotřebení. Kluzná ložiska vyrobená z materiálu iglidur® R podporuje kombinace pevných maziv. Materiál bez PTFE a silikonu dosahuje extrémně nízkého součinitele tření při suchém provozu a funguje prakticky bez stick-slip efektů.

Typické aplikace

Modelářství
Nábytek/průmyslový typ
Fitness a sport

Další aplikace naleznete zde:
Řešení pro průmysl
 
Kdy použít?
  • Při požadavku na vysokou odolnost proti opotřebení při nízkém zatížení
  • Hledáte-li velmi cenově výhodné ložisko
  • Pokud jsou vyžadovány velmi nízké součinitele tření při provozu nasucho
  • Když dochází k hranovým zatížením
  • Když hledáte nízkou absorpci vody
  • Pokud požadujete kluzná pouzdra bez PTFE a silikonu
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Testovací metody

Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace