- Objednací číslo: Q3ESM-2023-10
- Materiál: iglidur® Q3E
- Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 20 mm
- d2 23 mm
- b1 10 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Vhodné pro použití při extrémním zatížení
- Cenově výhodné díky výrobě injekčního vstřikování
- Otestováno v zkušební laboratoři
- Samomazný suchoběh šetří maziva
iglidur Q3E kluzná pouzdra | Cenově výhodná kluzná pouzdra pro velkosériovou výrobu
Kluzná ložiska Q3E se skládají ze dvou komponent. Vnitřní kluzná vrstva je optimalizovaná pro nízké koeficienty opotřebení a tření a speciálně zesílená vnější vrstva slouží k zajištění mechanicky vysoce pevné skořepiny. Tyto kluzná ložiska jsou vyráběna technologií dvousložkového vstřikování, díky čemuž jsou extrémně cenově výhodné pro sériovou výrobu.
Vyvinuto pro vysoké zatížení
Kluzná pouzdra z materiálu iglidur Q3E jsou vhodná pro aplikace s vysokým zatížením, ve kterých se tradičně používají kovová nebo kompozitová pouzdra, ale mohou být žádány úspory nákladů, včetně stavebnictví a zemědělské techniky. Jejich maximální doporučený povrchový tlak je 180 MPa. To znamená, že mohou pokrýt mnoho aplikací s vysokým zatížením.
Samomazné a bezúdržbové
Rozhodující výhoda: kluzná ložiska nevyžadují pravidelné mazání, čímž se minimalizují náklady na údržbu a maziva. Mikroskopická pevná maziva jsou integrována do polymeru vnitřní vrstvy a při používání ložiska se postupně uvolňují. Drahé poškození hřídelí a kluzných ložisek v důsledku zanedbaného nebo nesprávného mazání je eliminováno s ložisky Q3E.