iglidur® Q290, sleeve bearing, mm - Q290SM

Heavy-duty on soft shafts

iglidur® Q290, sleeve bearing, mm - Q290SM
iglidur® Q290, sleeve bearing, mm - Q290SM drawing
1 z 2
iglidur® Q290, sleeve bearing, mm - Q290SM
iglidur® Q290, sleeve bearing, mm - Q290SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: Q290SM-1416-20
  • Materiál: iglidur® Q290
  • Provedení: Nakupujte kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 14 mm
    • d2 16 mm
    • b1 20 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Suitable for high speeds
  • Excellent coefficient of friction
  • Extremely resistant to edge pressure
  • Very resistant to shocks and impacts
  • Particularly resistant to dirt and dust
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
iglidur® Q290 | Střední až vysoká zatížení, zejména na měkkých hřídelích
iglidur® Q290 poskytuje dobrý výkon v robustních výkyvných aplikacích, jako jsou ty, které se často vyskytují v zemědělských strojích, zejména na "měkkých" hřídelích (např. galvanizovaných). Opotřebení hřídelí je minimální a provozní životnost výborná.

Typické aplikace

Zemědělství
Stavební stroje

Další aplikace najdete zde:
Průmyslová řešení

 
Kdy použít?
  • Když je vyžadováno dlouhotrvající pouzdro pro robustní podmínky
    provozu (zemědělské stroje, stavební stroje atd.)
    se středními až vysokými dynamickými zatíženími na "měkké" hřídele
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Testovací metody

Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace