1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: P210SI-0203-03
- Materiál: iglidur® P210
- Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Dobrá odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
- Dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
- Vynikající koeficienty tření
- Nízká nasákavost
- Extrémně odolné proti hranovému zatížení
- Velmi odolné proti nárazům a úderům
- Vysoká odolnost proti nečistotám
- Vlastnosti z hlediska zamlžení podle DIN 75201-B
iglidur® P210 | Specialista na kývavé a válcování – Dobré třecí a opotřebovací koeficienty pro téměř všechny hřídele
Díky kluzným pouzdrům iglidur® P210 má uživatel k dispozici univerzální ložiska, která vykazují nadprůměrnou odolnost zejména při kývavých pohybech se středním zatížením až do 20 MPa. Tento všestranný materiál již prokázal svou hodnotu v mnoha zákaznicky specifických řešeních, ale i jako tyčový materiál. Jsou možné návrhy s přichycením zaklapnutím nebo předpětí, jakož i aplikace ve vnitřních prostorách vozidla.
Typické aplikace
Zemědělství
Obráběcí stroje
Nábytek/průmyslový design
Textilní průmysl
Najdete další aplikace zde:
Řešení pro průmysl
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Díky kluzným pouzdrům iglidur® P210 má uživatel k dispozici univerzální ložiska, která vykazují nadprůměrnou odolnost zejména při kývavých pohybech se středním zatížením až do 20 MPa. Tento všestranný materiál již prokázal svou hodnotu v mnoha zákaznicky specifických řešeních, ale i jako tyčový materiál. Jsou možné návrhy s přichycením zaklapnutím nebo předpětí, jakož i aplikace ve vnitřních prostorách vozidla.
Typické aplikace
Zemědělství
Obráběcí stroje
Nábytek/průmyslový design
Textilní průmysl
Najdete další aplikace zde:
Řešení pro průmysl
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Nejste si jisti, zda se bude hodit?