- Objednací číslo: M210SM-2024-25
- Materiál: iglidur® M210
- Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 20 mm
- d2 24 mm
- b1 25 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Dobrá odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
- Dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
- Výborný koeficient tření
- Nízká absorpce vlhkosti
- Extrémně odolné proti hranovému zatížení
- Odolné proti otřesům a nárazům
- Vysoká odolnost proti nečistotám
- Vlastnosti z hlediska zamlžení podle DIN 75201-B
iglidur® M210 | Silnostěnné provedení pro střední zatížení
Polymer iglidur M210 byl speciálně vyvinut pro použití v rozsahu středních zatížení při kývavých pohybech. Vývojáři kromě toho zajistili, že je tento materiál obzvláště vhodný pro silnostěnná ložiska vyráběná vstřikováním. Polymer iglidur M210 je tedy ideální pro aplikace, ve kterých mají být použity nebo nahrazeny robustní zásuvky se silnými stěnami.
typické oblasti použití
zemědělská technika
strojírenství
nábytek/průmyslový design
textilní průmysl
Další oblasti použití naleznete zde:
Řešení pro průmysl
Tolerance a měřicí systém
Instalační výška a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. Absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost jsou kritické vlastnosti materiálu. Kluzná pouzdra s nízkou absorpcí vlhkosti lze montovat s malou vůlí ložiska. Vzhledem k tloušťce stěny platí následující: Čím silnější jsou ložiska, tím větší je požadovaná vůle ložiska.
Testovací postup
Montáž
kluzná ložiska iglidur® jsou lisovaná ložiska. Vnitřní průměr je nastaven s odpovídající tolerancí až po zatlačení do vrtání domečku. Interference zalisování může být až 2% vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování ložisek. Spolehlivě se tak vyhneme axiálním nebo radiálním posunůmv domečku.
iglidur® - montáž, lepení, obrábění