iglidur® L250, kluzné pouzdro bez příruby, mm - L250SM

Pro vysoké rychlosti

iglidur® L250, kluzné pouzdro bez příruby, mm - L250SM
iglidur® L250, kluzné pouzdro bez příruby, mm - L250SM drawing
1 z 2
iglidur® L250, kluzné pouzdro bez příruby, mm - L250SM
iglidur® L250, kluzné pouzdro bez příruby, mm - L250SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: L250SM-0608-06
  • Materiál: iglidur® L250
  • Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Výborný koeficient tření
  • Odolné vůči hranovému zatížení
  • Odolné vůči nárazům a úderům
iglidur® L250 | Pro vysoké rychlosti
iglidur® L250 je materiál kluzných ložisek pro vysoké rychlosti, rychlé posuvné pohyby a nízký koeficient tření. Materiál iglidur® L250 může i při nízkém zatížení obzvlášť zdůraznit tyto výhody. Typickými aplikacemi využívajícími těchto výhod jsou ventilátory, malé motory, rychle běžící čidla nebo magnetická technologie.

Typické oblasti použití

Automotive

Zde najdete další možné aplikace:
Průmyslová řešení
 
Kdy použít?
  • Pro rotační aplikace s vysokou rychlostí
  • Pokud je nutná nejvyšší provozní životnost
  • Pro aplikace s malým zatížením
  • Když je požadována nízká úroveň hluku
  • Pro velmi nízký koeficient tření
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
instalační výška a tolerance ložisek iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. Rozhodující pro materiál je absorpce vlhkosti a teplotní roztažnost. Pouzdra s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Pro tloušťku stěny platí: čím tlustší jsou ložiska, tím větší musí být vůle ložiska.
Zkušební postup

Montáž
Ložiska iglidur® jsou ložiska s lisovaným uložením. Vnitřní průměr se přizpůsobí gaži až po vsunutí do vrtání domečku. Zalisování může být až 2 % vnitřního průměru. To zajistí pevné zatlačení ložiska. Jsou tak spolehlivě vyloučeny osové nebo radiální posuny v domečku.
iglidur® – montáž, lepení, obrábění
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace