iglidur® J4, sleeve bearing, mm - J4SM

Low-cost material for long service life with low to medium loads.

iglidur® J4, sleeve bearing, mm - J4SM
iglidur® J4, sleeve bearing, mm - J4SM drawing
1 z 2
iglidur® J4, sleeve bearing, mm - J4SM
iglidur® J4, sleeve bearing, mm - J4SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: J4SM-0405-04
  • Materiál: iglidur® J4
  • Provedení: Nakupujte kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
Wear-resistant and low priced
  • Lubrication and maintenance-free
  • Cost-effective material for mass production
  • Low coefficients of friction
iglidur® J4 | Cenově dostupný materiál
 
  • Samomazné a bezúdržbové
  • Cenově výhodný materiál pro hromadnou výrobu
  • Nízký koeficient tření
  • Dobrý odolnost vůči kapalným médiím
  • Nízká absorpce vlhkosti
iglidur® J4 je cenově dostupný materiál pro dlouhou provozní životnost při nízkém až středním zatížení.
 
Tolerance a měřicí systém
Instalační výška a tolerance kluzných ložisek iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu je zásadní absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být navržena s minimální tolerancí. Pro tloušťku stěn platí pravidlo: Čím silnější je ložisko, tím větší musí být tolerance.
Testovací metody
 
Montáž
Ložiska iglidur® jsou zalisování ložiska. Vnitřní průměr se nastaví pouze po zalisování do správného vrtání domečku s doporučenou tolerancí. Před zalisováním může zvětšení vnitřního průměru dosahovat až 2 %. Tímto způsobem je dosaženo bezpečného nalisování ložiska. Také jsou zabráněny axiálním či radiálním posunům v domečku.
iglidur® - montáž, lepení, obrábění
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace