1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: J3BSM-0608-06
- Materiál: iglidur® J3B
- Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Vynikající odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
- Velmi dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
- Vynikající koeficienty tření
- Nízká nasákavost
- Dobrá odolnost proti opotřebení pod vodou
- Vysoká chemická odolnost
- Odolné vůči hranovému zatížení
- Odolné vůči nárazům a úderům
- Vysoká odolnost proti nečistotám
Osvědčený materiál iglidur® J3 s dlouhou životností je nyní k dispozici i v černé barvě. Univerzální vytrvalec je specialistou na kývavé a pulzující zatížení a také je rezistentní vůči médiím.
Typické oblasti použití:
nábytkářský průmysl, sportovní a volnočasové vybavení, technologie dvoukolových vozidel
Typické oblasti použití:
nábytkářský průmysl, sportovní a volnočasové vybavení, technologie dvoukolových vozidel
Nejste si jisti, zda se bude hodit?