1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: J350SM-0405-04
- Materiál: iglidur® J350
- Tvar: Nakupujte kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Dobrá odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
- Velmi dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
- Dobrá odolnost proti opotřebení při vysokých teplotách
- Výborný koeficient tření
- Velmi nízká nasákavost
- Dobrá odolnost proti opotřebení pod vodou
- Vysoká chemická odolnost
- Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
- Odolné proti plísním podle DIN EN ISO 846
iglidur® J350 | univerzální vytrvalec s vysokou rozměrovou stabilitou při různých teplotách - vhodný pro širokou škálu hřídelí a zátěží
Špičkové kluzné pouzdro pro rotační aplikace na mnoha různých ocelových hřídelích: V kluzných pouzdrech iglidur® J350 s přírubou lze provozní životnost často zmnohonásobit, a to při zatížení mezi 2 MPa a 50 MPa. Navíc vysoká tepelná odolnost z něj dělá velmi univerzální materiál.
Typické aplikace
prodejní automaty
Automobilový průmysl
Sklenářský průmysl
Obráběcí stroje
Další aplikace najdete zde:
Řešení pro jednotlivá odvětví
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Špičkové kluzné pouzdro pro rotační aplikace na mnoha různých ocelových hřídelích: V kluzných pouzdrech iglidur® J350 s přírubou lze provozní životnost často zmnohonásobit, a to při zatížení mezi 2 MPa a 50 MPa. Navíc vysoká tepelná odolnost z něj dělá velmi univerzální materiál.
Typické aplikace
prodejní automaty
Automobilový průmysl
Sklenářský průmysl
Obráběcí stroje
Další aplikace najdete zde:
Řešení pro jednotlivá odvětví
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Nejste si jisti, zda se bude hodit?