iglidur® HSD350, sleeve bearing, mm - HSD350SM

All-rounder for steam sterilisation

iglidur® HSD350, sleeve bearing, mm - HSD350SM
iglidur® HSD350, sleeve bearing, mm - HSD350SM drawing
1 z 2
iglidur® HSD350, sleeve bearing, mm - HSD350SM
iglidur® HSD350, sleeve bearing, mm - HSD350SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: HSD350SM-0608-06
  • Materiál: iglidur® HSD350
  • Tvar: Shop sleeve bearings
  • Rozměry:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Very high media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Suitable for steam sterilisation
iglidur® HSD350 | Odolný médiím a hygienický za nízké náklady
 
Díky novému materiálu je možné jeho nepřetržité používání v oblastech, kde je hygiena důležitá, včetně pravidelné sterilizace, s vynikajícím poměrem cena/výkon.
 
Typické oblasti použití
 
Fluidní technika
Lékařská technologie

 
Další aplikace naleznete zde:
Průmyslová řešení
 
 
Kdy použít?
  • Pokud je místo ložiska pravidelně sterilizováno pomocí horké páry
  • Pokud je zároveň potřebný levný materiál
  • Pokud požadujete dobrou chemickou odolnost
  • Nízká nasákavost
Kdy nepoužít?
K vyhledání vhodného produktu použijte naše možnosti filtrování
 
Tolerance a měřicí systém
Rozměry a tolerance instalace kluzných ložisek iglidur® závisejí na použitém materiálu a tloušťkách stěn. U každého materiálu je zásadní absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější je stěna ložisek, tím větší musí být vůle.
Testovací metody
 
Montáž
iglidur® jsou zalisovaná ložiska. Vnitřní průměr se upravuje až po zalisování v řádně tolerovaném domečku. Přesah rozměru zalisování může přesahovat vnitřní průměr až o 2 %. Tím je zajištěno bezpečné lisované osazení ložiska. Tímto způsobem je zabráněno axiálnímu nebo radiálnímu pohybu v domečku.
iglidur® – montáž, lepení, obrábění
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace