iglidur® G V0, kluzné pouzdro bez příruby, mm - GV0SM

Trieda hořlavosti V0 podle normy UL94, univerzální

iglidur® G V0, kluzné pouzdro bez příruby, mm - GV0SM
iglidur® G V0, kluzné pouzdro bez příruby, mm - GV0SM drawing
1 z 2
iglidur® G V0, kluzné pouzdro bez příruby, mm - GV0SM
iglidur® G V0, kluzné pouzdro bez příruby, mm - GV0SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: GV0SM-0608-06
  • Materiál: iglidur® GV0
  • Provedení: Nakupujte kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Odolné vůči nárazům a úderům
  • Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
  • Odolné proti plísním podle DIN EN ISO 846
iglidur® G V0 | Druh V0 podle UL94, univerzální
iglidur® GV0 je prvním materiálem iglidur® s klasifikací V0 podle UL94 pro univerzální použití v běžném teplotním rozsahu. Je předurčen pro aplikace s vysokými požadavky na požární ochranu (interiér vozidel, letectví, technická zařízení budov atd.). Všechny ostatní materiály iglidur® s třídou V0 jsou součástí vysokoteplotní složky. Obecné mechanické a tepelné specifikace jsou do značné míry srovnatelné s univerzálním materiálem iglidur® G.

Typické oblasti použití
  • Cestující sedadla
  • Polohovací zařízení
  • Eskaltátory
  • Rozvaděče
  • Závěsy
Více aplikací naleznete zde:
Řešení pro odvětví

 
Kdy použít?
  • Když vyžadujete pouzdra s klasifikací UL94 V0 pro normální environmentální podmínky
  • Když je třeba hospodárné pouzdro s klasifikací UL94 V0
Kdy nepoužít?Použijte naše filtrovací funkce pro nalezení vhodného produktu

Tolerance a měřicí systém
Instalační rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná pouzdra s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější je stěna ložisek, tím větší musí být vůle.
Testovací metody

Montáž
Ložiska iglidur® se lisují do díry. Vnitřní průměr je nastaven na odpovídající toleranci až po vtlačení do vrtání domečku. Nadrozměry zalisování mohou být až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Radiálním a axiálním pohybům v domečku se tak spolehlivě zabrání.
iglidur® – sestavení, lepení, obrábění
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?