1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: E7SM-0608-06
- Materiál: iglidur® E7
- Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Vynikající odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
- Dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
- Výborný koeficient tření
- Nízká absorpce vlhkosti
- Vysoká chemická odolnost
- Odolné vůči hranovému zatížení
- Odolné vůči nárazům a úderům
- Vysoká odolnost proti nečistotám
Poprvé je nyní materiál E7, známý z lineární technologie drylin®, dostupný také jako kluzné pouzdro s širokou škálou rozměrů. Ložiska vyrobená z nového materiálu poskytují vynikající koeficient tření a odolnosti proti opotřebení při nízkém až středním zatížení.Oblasti použití:
balicí stroje, textilní stroje, typ nábytku
balicí stroje, textilní stroje, typ nábytku
Nejste si jisti, zda se bude hodit?