1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: ESM-0608-06
- Materiál: iglidur® E
- Provedení: Nakupujte kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Low coefficient of friction
- Wear-resistant material for continuous operation
- Vibration-dampening
iglidur E je charakteristický především dlouhou provozní životností v kombinaci s hřídeli z hliníku. Ze všech polymerů iglidur vyniká iglidur E mimořádně dobrou odolností proti opotřebení, zejména při lineárních a kyvných pohybech.
Nejste si jisti, zda se bude hodit?