1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: A181SI-0203-03
- Materiál: iglidur® A181
- Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Dalších iglidur® A181 díl
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Dobrá odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
- Vhodné pro vysoké rychlosti
- Nízká nasákavost
- Vysoká chemická odolnost
- Extrémně odolné proti hranovému zatížení
- Velmi odolné proti nárazům a úderům
- Vysoká odolnost proti nečistotám
- V souladu s FDA
- V souladu s EU 10/2011
iglidur® A181 | Univerzální kluzná ložiska pro styk s potravinami
Materiál iglidur® A181 splňuje normy FDA a EU č. 10/2011. Modrá barva navíc usnadňuje „optickou detekovatelnost“, která je často žádoucí v potravinářském sektoru. Ve srovnání s materiálem iglidur® A180 s ohledem na mechanické vlastnosti, teplotu a odolnost proti médiím, je materiál iglidur® A181 ve většině případů vhodnější s ohledem na odolnost proti opotřebení.
Typické aplikace
Nápojový průmysl
Potravinářský průmysl
Lékařské technologie
Další časté aplikace naleznete zde:
Oborová řešení
Využijte naše filtry pro vyhledání vhodného produktu
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Materiál iglidur® A181 splňuje normy FDA a EU č. 10/2011. Modrá barva navíc usnadňuje „optickou detekovatelnost“, která je často žádoucí v potravinářském sektoru. Ve srovnání s materiálem iglidur® A180 s ohledem na mechanické vlastnosti, teplotu a odolnost proti médiím, je materiál iglidur® A181 ve většině případů vhodnější s ohledem na odolnost proti opotřebení.
Typické aplikace
Nápojový průmysl
Potravinářský průmysl
Lékařské technologie
Další časté aplikace naleznete zde:
Oborová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Nejste si jisti, zda se bude hodit?