iglidur® JVFM, ložisko bez vůle s přírubou, mm

iglidur® JVFM, ložisko bez vůle s přírubou, mm
iglidur® JVFM, ložisko bez vůle s přírubou, mm drawing
1 z 2
iglidur® JVFM, ložisko bez vůle s přírubou, mm
iglidur® JVFM, ložisko bez vůle s přírubou, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: JVFM-0810-10
  • Materiál: iglidur® J
  • Tvar: Ložiska s přírubou s předpětím a nulovou vůlí
  • Rozměry:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • d3 15 mm
    • b1 10 mm
  • Dalších iglidur® J díl
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Standardní sortiment skladem
  • Radiálně a axiálně s předpětím kluzná ložiska
  • Zcela bez vůle v nezatíženém stavu
  • Bezúdržbové a s předvídatelnou provozní životností

iglidur® JVFM - bezvůlová předpjatá ložiska s přírubou

Ložiska iglidur® JVFM jsou při neúplném zatížení bez vůle díky axiálnímu nebo radiálnímu předpětí. Materiál iglidur® J má mimořádně nízké koeficienty tření při suchý provoz a velmi nízkou tendenci ke stick-slip efektu. Ideální pro eliminaci „chrastění“ v sestavách pedálů atd.


Kdy jej použít?

  • Pokud požadujete radiální a/nebo axiální předpětí pouzdra
  • Když musí být ložisko při tomto zatížení bez vůle
  • Když je požadován systém bez vůlí


Kdy ji nemám používat?

  • Pokud hledáte ložiskovou variantu s nízkou vůlí, kontaktujte nás prosím.
  • Pokud musí s předpětím odolat vysokým radiálním silám
  • Pokud je při vysokém zatížení požadována nulová vůle
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace