1 z 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: JPRM-2832-20-010-200
- Materiál: iglidur® J
- Tvar: Nakupujte vodicí kroužky
- Rozměry:
- d1 28 mm
- d2 32 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Vynikající odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
- Velmi dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
- Vynikající koeficienty tření
- Nízká nasákavost
- Vysoká chemická odolnost
- Odolné vůči hranovému zatížení
- Odolné vůči nárazům a úderům
- Vysoká odolnost proti nečistotám
- Odolné proti plísním podle DIN EN ISO 846
iglidur® J | Univerzální vytrvalec
Kluzná ložiska iglidur® J se vyznačují nejnižšími koeficienty tření za provozu na sucho a velmi malou tendencí ke stick-slip vibracím. S maximálním doporučeným povrchovým tlakem 35 MPa nejsou vodicí kroužky iglidur® J vhodné pro extrémní zatížení.
Kluzná ložiska iglidur® J se vyznačují nejnižšími koeficienty tření za provozu na sucho a velmi malou tendencí ke stick-slip vibracím. S maximálním doporučeným povrchovým tlakem 35 MPa nejsou vodicí kroužky iglidur® J vhodné pro extrémní zatížení.
Nejste si jisti, zda se bude hodit?