iglidur® J, vodicí kroužky

Všestranný vytrvalec, vysoce odolný proti opotřebení na (téměř) všech hřídelích s velmi nízkým koeficientem tření

iglidur® J, vodicí kroužky
iglidur® J, vodicí kroužky drawing
iglidur® J, vodicí kroužky drawing
1 z 3
iglidur® J, vodicí kroužky
iglidur® J, vodicí kroužky drawing
iglidur® J, vodicí kroužky drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: JPRM-1722-25-025-054
  • Materiál: iglidur® J
  • Tvar: Nakupujte vodicí kroužky
  • Rozměry:
    • d1 17 mm
    • d2 22 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Vynikající odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
  • Velmi dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
  • Vynikající koeficienty tření
  • Nízká nasákavost
  • Vysoká chemická odolnost
  • Odolné vůči hranovému zatížení
  • Odolné vůči nárazům a úderům
  • Vysoká odolnost proti nečistotám
  • Odolné proti plísním podle DIN EN ISO 846
iglidur® J | Univerzální vytrvalec
Kluzná ložiska iglidur® J se vyznačují nejnižšími koeficienty tření za provozu na sucho a velmi malou tendencí ke stick-slip vibracím. S maximálním doporučeným povrchovým tlakem 35 MPa nejsou vodicí kroužky iglidur® J vhodné pro extrémní zatížení.
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace