1 z 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: JPRM-1315-20-025-054
- Materiál: iglidur® J
- Tvar: Nakupujte vodicí kroužky
- Rozměry:
- d1 13 mm
- d2 15 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Excellent wear resistance at room temperature
- Very good wear resistance at medium temperatures
- Excellent friction coefficients
- Low moisture absorption
- High media resistance
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
- Mould resistant according to DIN EN ISO 846
iglidur® J | Univerzální vytrvalec
Kluzná ložiska iglidur® J se vyznačují nejnižšími koeficienty tření za provozu na sucho a velmi malou tendencí ke stick-slip vibracím. S maximálním doporučeným povrchovým tlakem 35 MPa nejsou vodicí kroužky iglidur® J vhodné pro extrémní zatížení.
Kluzná ložiska iglidur® J se vyznačují nejnižšími koeficienty tření za provozu na sucho a velmi malou tendencí ke stick-slip vibracím. S maximálním doporučeným povrchovým tlakem 35 MPa nejsou vodicí kroužky iglidur® J vhodné pro extrémní zatížení.
Nejste si jisti, zda se bude hodit?