iglidur® J, vodicí kroužky

Všestranný vytrvalec, vysoce odolný proti opotřebení na (téměř) všech hřídelích s velmi nízkým koeficientem tření

iglidur® J, vodicí kroužky
iglidur® J, vodicí kroužky drawing
iglidur® J, vodicí kroužky drawing
1 from 3
iglidur® J, vodicí kroužky
iglidur® J, vodicí kroužky drawing
iglidur® J, vodicí kroužky drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: JPRM-0608-00-010-060
  • Material: iglidur® J
  • Shape: Guide rings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Vynikající odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
  • Velmi dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
  • Vynikající koeficienty tření
  • Nízká nasákavost
  • Vysoká chemická odolnost
  • Odolné vůči hranovému zatížení
  • Odolné vůči nárazům a úderům
  • Vysoká odolnost proti nečistotám
  • Odolné proti plísním podle DIN EN ISO 846

iglidur® J | The versatile endurance runner

iglidur® J is characterised above all by the lowest coefficients of friction in dry operation and its very low stick-slip tendency. With a maximum recommended surface pressure of 35MPa, iglidur® J is not suitable for extreme loads.

Typical application areas

  • Vending machinery
  • Printing industry
  • Beverage industry
  • Aviation
  • Cleanroom

When to use it?

  • At high speeds
  • When highest wear resistance is required at low to medium pressure loads
  • When lowest wear is required with a variety of different shafts
  • When low coefficients of friction in dry operation is required
  • When the material should be vibration-dampening
  • When good chemical resistance is required 
  • Best behaviour with soft shafts
  • Low moisture absorption

When not to use it?

  • If high pressure loads occur
  • If short-term temperatures greater than +120°C occur
  • If a cost-effective material is required for occasional movements
Unsure if it fits?