iglidur® JPF, přírubové ložisko, mm

The versatile endurance runner, highly resistant to wear on (nearly) all shafts with very low coefficient of friction

iglidur® JPF, přírubové ložisko, mm
iglidur® JPF, přírubové ložisko, mm drawing
1 z 2
iglidur® JPF, přírubové ložisko, mm
iglidur® JPF, přírubové ložisko, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: JPFFM-0304-05
  • Materiál: iglidur® JPF
  • Tvar: Ložiska s přírubou
  • Rozměry:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Odolné proti opotřebení a univerzální, bez PTFE
  • Cenově dostupné ceny díky vstřikovacímu lisování
  • Stejné nebo lepší tribologické vlastnosti ve srovnání s materiálem iglidur® J v závislosti na aplikaci

iglidur® JPF | Univerzální vytrvalec
Na základě osvědčeného, trvanlivého materiálu iglidur J nabízí iglidur JPF srovnatelné specifikace – bez použití PTFE. Pouzdra iglidur® JPF s přírubou se vyznačují především nejnižšími koeficienty tření při suchém provozu a velmi nízkou tendencí k přilepení. Maximální doporučený povrchový tlak činí 35 MPa, a proto nebudou pouzdra iglidur® JPF vhodné pro extrémní zatížení.

Typické aplikace

prodejní automaty
Polygrafický průmysl
Nápojový průmysl
Letecký průmysl
čisté prostory cleanroom

Další aplikace najdete zde:
Průmyslová řešení
 

Kdy použít?
  • Pro vysoké rychlosti
  • Pokud požadujete maximální odolnost vůči opotřebení při nízkém až středním tlaku
  • Nízké opotřebení s různými materiály hřídele
  • Pokud požadujete nízký koeficient tření při suchém provozu
  • Pro tlumení vibrací
  • Pokud požadujete dobrou chemickou odolnost
  • Pro nejlepší výkon měkkých materiálů hřídele
  • Nízká nasákavost
Kdy nepoužít?

Použijte naše možnosti filtrování k vyhledání vhodného produktu

Tolerance a měřicí systémy
Instalační výška a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím je stěna ložiska silnější, tím větší vůle musí být.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Díky tomu se spolehlivě vyhnete axiálním nebo radiálním pohybům v domečku.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 

Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace