iglidur® FPF, přírubové ložisko, mm

iglidur® FPF, přírubové ložisko, mm
iglidur® FPF, přírubové ložisko, mm drawing
1 z 2
iglidur® FPF, přírubové ložisko, mm
iglidur® FPF, přírubové ložisko, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: FPFFM-0608-06
  • Materiál: iglidur® FPF
  • Tvar: Ložiska s přírubou
  • Rozměry:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Dalších iglidur® FPF díl
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Vodivost a neobsahuje PTFE
  • Snižuje náklady na údržbu a mazání
  • Stejné nebo lepší tribologické vlastnosti než iglidur F, v závislosti na aplikaci

Nový materiál iglidur FPF je nejen vodivý, a tudíž vhodný pro aplikace s požadavky na ESD, ale také PTFE-free.

Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace