1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: ABFM-0608-08
- Materiál: iglidur® AB
- Tvar: Ložiska s přírubou
- Rozměry:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 8 mm
- b2 1 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Nízká nasákavost
- Antibakteriální
iglidur® AB | První antibakteriální iglidur® pouzdro
Pouzdra z materiálu iglidur® AB pomáhají snižovat míru bakteriální kontaminace na těžko přístupných kluzných bodech. Materiál iglidur® AB byl speciálně vyvinut pro použití v oblastech s vysokými požadavky na hygienu. Takové aplikace
jsou často ručně ovládané otočné klouby (dveře, lékařský nábytek atd.). Materiál snižuje úroveň bakteriální kontaminace avšak - stejně jako všechny „antibakteriální“ materiály - není náhradou odpovídajících hygienických opatření.
Typické oblasti použití
Více aplikací najdete zde:
Průmyslová řešení
Použijte možnosti filtrování k nalezení vhodného produktu
Tolerance a měřicí systém
Instalační výška a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou nalisované pouzdra. Vnitřní průměr se přizpůsobí gaži až po vsunutí do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Proto je zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v domečku.
iglidur® - montáž, lepení, obrábění
Pouzdra z materiálu iglidur® AB pomáhají snižovat míru bakteriální kontaminace na těžko přístupných kluzných bodech. Materiál iglidur® AB byl speciálně vyvinut pro použití v oblastech s vysokými požadavky na hygienu. Takové aplikace
jsou často ručně ovládané otočné klouby (dveře, lékařský nábytek atd.). Materiál snižuje úroveň bakteriální kontaminace avšak - stejně jako všechny „antibakteriální“ materiály - není náhradou odpovídajících hygienických opatření.
Typické oblasti použití
- Zdravotnická technika
- Laboratorní technika
- Ventilační systémy
- Sanitární nábytek a vybavení
- Ložiska nábytku pro pacienty a péči o ně
Více aplikací najdete zde:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a měřicí systém
Instalační výška a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou nalisované pouzdra. Vnitřní průměr se přizpůsobí gaži až po vsunutí do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Proto je zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v domečku.
iglidur® - montáž, lepení, obrábění
Nejste si jisti, zda se bude hodit?