iglidur® R, přírubové ložisko, imperiální - RFI

Nízké náklady, nízké opotřebení

iglidur® R, přírubové ložisko, imperiální - RFI
iglidur® R, přírubové ložisko, imperiální - RFI drawing
1 z 2
iglidur® R, přírubové ložisko, imperiální - RFI
iglidur® R, přírubové ložisko, imperiální - RFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: RFI-0305-03
  • Materiál: iglidur® R
  • Tvar: Ložiska s přírubou
  • Rozměry:
    • d1 0.1875 in
    • d2 0.3125 in
    • d3 0.37 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.047 in
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Nízká nasákavost
  • Vysoká chemická odolnost
  • Odolné vůči hranovému zatížení
  • Odolné vůči nárazům a úderům
  • Vysoká odolnost proti nečistotám
  • Nízkonákladový materiál pro velkoobjemovou výrobu
iglidur® R | Nízké náklady, nízké součinitele tření
Při vývoji produktu iglidur® R jako materiálu pro kluzná ložiska se zaměřujeme na vysoký výkon a velmi nízkou cenu. Zejména při suchém provozu bylo cílem dosáhnout nízkého koeficientu tření a opotřebení. Kluzná ložiska vyrobená z materiálu iglidur® R podporuje kombinace pevných maziv. Materiál bez PTFE a silikonu dosahuje extrémně nízkého součinitele tření při suchém provozu a funguje prakticky bez stick-slip efektů.

Typické aplikace

Modelářství
Nábytek/průmyslový typ
Fitness a sport

Další aplikace naleznete zde:
Řešení pro průmysl
 
Kdy použít?
  • Při požadavku na vysokou odolnost proti opotřebení při nízkém zatížení
  • Hledáte-li velmi cenově výhodné ložisko
  • Pokud jsou vyžadovány velmi nízké součinitele tření při provozu nasucho
  • Když dochází k hranovým zatížením
  • Když hledáte nízkou absorpci vody
  • Pokud požadujete kluzná pouzdra bez PTFE a silikonu
Kdy nepoužít?
Využijte naše filtry pro vyhledání vhodného produktu 

Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace