1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: GFM-0304-02
- Materiál: iglidur® G
- Tvar: Ložiska s přírubou
- Rozměry:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 2 mm
- b2 0.5 mm
- Dalších iglidur® G díl
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Výborný koeficient tření
- Odolné vůči hranovému zatížení
- Odolné vůči nárazům a úderům
- Mimořádně odolné vůči nečistotám a prachu
- Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
- Odolné proti plísním podle DIN EN ISO 846
- Vlastnosti z hlediska zamlžení podle DIN 75201-B
Více než 250 000 výrobců po celém světě spoléhá na 100% bezúdržbová a samomazná plastová ložiska iglidur®.
https://www.igus.cz/info/plain-bearings
iglidur® G | univerzální
Kluzná pouzdra iglidur® G pokrývají nejširší spektrum požadavků. Proto je tento materiál právem nazýván univerzálním. Typické aplikace zahrnují střední až vysoké zatížení, střední povrchové rychlosti a střední teploty. Materiál iglidur® G je přeborníkem mezi materiály iglidur®. Vyniká ve všech technických disciplínách a je ideálním univerzálním materiálem, především co se týče celkových mechanických, tepelných a tribologických specifikací.
Typické aplikace
Zemědělství
Automobilový průmysl
Stavební stroje
Obráběcí stroje
Fitness a sport
Další aplikace naleznete zde:
Průmyslová řešení
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Testovací metody
Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® - montáž, lepení, obrábění
https://www.igus.cz/info/plain-bearings
iglidur® G | univerzální
Kluzná pouzdra iglidur® G pokrývají nejširší spektrum požadavků. Proto je tento materiál právem nazýván univerzálním. Typické aplikace zahrnují střední až vysoké zatížení, střední povrchové rychlosti a střední teploty. Materiál iglidur® G je přeborníkem mezi materiály iglidur®. Vyniká ve všech technických disciplínách a je ideálním univerzálním materiálem, především co se týče celkových mechanických, tepelných a tribologických specifikací.
Typické aplikace
Zemědělství
Automobilový průmysl
Stavební stroje
Obráběcí stroje
Fitness a sport
Další aplikace naleznete zde:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Testovací metody
Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® - montáž, lepení, obrábění
Nejste si jisti, zda se bude hodit?