1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: FPFFM-0608-06
- Materiál: iglidur® FPF
- Provedení: Obchod s přírubovými ložisky
- Rozměry:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Vodivost a neobsahuje PTFE
- Snižuje náklady na údržbu a mazání
- Stejné nebo lepší tribologické vlastnosti než iglidur F, v závislosti na aplikaci
Nový materiál iglidur FPF je nejen vodivý, a tudíž vhodný pro aplikace s požadavky na ESD, ale také PTFE-free.
Nejste si jisti, zda se bude hodit?