1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: FFM-0405-04
- Materiál: iglidur® F
- Tvar: Obchod s přírubovými ložisky
- Rozměry:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Odolné vůči hranovému zatížení
- Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
- Elektrická vodivost
iglidur® F | Elektricky vodivý, vysoce odolný vůči tlaku
Maximální tuhost a tvrdost, ale především elektrická vodivost: pokud jde o elekrickou vodivost kluzných ložisek, tzn. aplikace, ve kterých by nemělo docházet k elektrostatickému nabíjení, je správnou volbou iglidur® F. Kluzná ložiska iglidur® F jsou navíc extrémně odolná vůči tlaku. Při pokojové teplotě mohou být staticky zatížena až do 105 MPa.
Typické aplikace
Automobilový průmysl
Textilní průmysl
Další aplikace naleznete zde:
Průmyslová řešení
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Maximální tuhost a tvrdost, ale především elektrická vodivost: pokud jde o elekrickou vodivost kluzných ložisek, tzn. aplikace, ve kterých by nemělo docházet k elektrostatickému nabíjení, je správnou volbou iglidur® F. Kluzná ložiska iglidur® F jsou navíc extrémně odolná vůči tlaku. Při pokojové teplotě mohou být staticky zatížena až do 105 MPa.
Typické aplikace
Automobilový průmysl
Textilní průmysl
Další aplikace naleznete zde:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Nejste si jisti, zda se bude hodit?