1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: ECO-GFM-0810-09
- Materiál: iglidur® ECO-G
- Tvar: Obchod s přírubovými ložisky
- Rozměry:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- d3 15 mm
- b1 9 mm
- b2 1 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
MATERIALS.ECO-G_DESCRIPTION
Nejste si jisti, zda se bude hodit?