- Part number: EFM-0608-06
- Material: iglidur® E
- Shape: Flanged bearings
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Dlouhá provozní životnost s hliníkovými hřídeli
- Dobré vlastnosti při opotřebení v lineárních i kývavých aplikacích
iglidur® E je jedinečný svou dlouhou provozní životností v kombinaci s hliníkovými hřídeli. Nabízí mimořádně dobré vlastnosti proti opotřebení, zejména v lineárních a kývavých profilech. Typickými oblastmi použití jsou textilní průmysl, obalový průmysl, tiskařský průmysl a automatizační technologie.
Tolerance a měřicí systém
Instalační výška a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. Kritické vlastnosti materiálu jsou absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná pouzdra s nízkou absorpcí vlhkosti lze montovat s malou vůlí ložiska. Vzhledem k tloušťce stěny platí následující: Čím silnější jsou ložiska, tím větší je požadovaná vůle ložiska.
Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou nalisovaná pouzdra. Vnitřní průměr je ke správné toleranci přizpůsoben až po zatlačení do montážního otvoru. Nalisovací vůle může být až 2 % z vnitřního průměru. To zajišťuje bezpečné zalisování ložiska. Osa nebo radiální posun v domečku je tedy spolehlivě omezen.