1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: A181PFFM-0608-06
- Materiál: iglidur® A181PF
- Tvar: Obchod s přírubovými ložisky
- Rozměry:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Bez PTFE
- Dobrá odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
- Vhodné pro vysoké rychlosti
- Nízká absorpce vlhkosti
- Vysoká chemická odolnost
- Extrémně odolné proti hranovému zatížení
- Odolné proti otřesům a nárazům
- Vysoká odolnost proti nečistotám
- V souladu s FDA
- V souladu s EU 10/2011
iglidur® A181PF | Univerzální ložisko určené pro kontakt s potravinami
Materiál bez PTFE na základě našeho osvědčeného materiálu iglidur A181. Materiál iglidur® A181 nabízí jak shodu s FDA, tak i s nařízením 10/2011 EC. Modrá barva rovněž napomáhá k tzv. „optické zjistitelnosti“ vyžadované v potravinářském průmyslu. Přímo srovnatelný s iglidur® A180 z hlediska mechanických vlastností, teplotní a odolnost proti médiím, byl iglidur® A181PF ještě dále zdokonalen v oblasti odolnost proti opotřebení ve většině aplikací.
Typické oblasti použití
Nápojový průmysl
Potravinářský průmysl
Lékařská technologie
Další možnosti použití naleznete zde:
Průmyslová řešení
Použijte naše možnosti filtrace k nalezení vhodného produktu pro vás
Tolerance a měřicí systém
Instalační výška a tolerance ložisek iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. Rozhodující pro materiál je absorpce vlhkosti a teplotní roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti lze instalovat s malou vůlí ložiska. Pro tloušťku stěny platí: čím tlustší jsou ložiska, tím větší musí být vůle ložiska.
Zkušební postup
Montáž
Ložiska iglidur® jsou ložiska s lisovaným uložením. Vnitřní průměr je stanoven pouze s odpovídající tolerancí po zalisování do vrtání domečku. Přesah zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování ložiska. Axiální nebo radiální posunutí v domečku jsou tak spolehlivě vyloučeny.
iglidur® – montáž, lepení, obrábění
Materiál bez PTFE na základě našeho osvědčeného materiálu iglidur A181. Materiál iglidur® A181 nabízí jak shodu s FDA, tak i s nařízením 10/2011 EC. Modrá barva rovněž napomáhá k tzv. „optické zjistitelnosti“ vyžadované v potravinářském průmyslu. Přímo srovnatelný s iglidur® A180 z hlediska mechanických vlastností, teplotní a odolnost proti médiím, byl iglidur® A181PF ještě dále zdokonalen v oblasti odolnost proti opotřebení ve většině aplikací.
Typické oblasti použití
Nápojový průmysl
Potravinářský průmysl
Lékařská technologie
Další možnosti použití naleznete zde:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a měřicí systém
Instalační výška a tolerance ložisek iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. Rozhodující pro materiál je absorpce vlhkosti a teplotní roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti lze instalovat s malou vůlí ložiska. Pro tloušťku stěny platí: čím tlustší jsou ložiska, tím větší musí být vůle ložiska.
Zkušební postup
Montáž
Ložiska iglidur® jsou ložiska s lisovaným uložením. Vnitřní průměr je stanoven pouze s odpovídající tolerancí po zalisování do vrtání domečku. Přesah zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování ložiska. Axiální nebo radiální posunutí v domečku jsou tak spolehlivě vyloučeny.
iglidur® – montáž, lepení, obrábění
Nejste si jisti, zda se bude hodit?