iglidur® J, polysorbová talířová pružina

Standardní materiál, cenově výhodné

iglidur® J, polysorbová talířová pružina
iglidur® J, polysorbová talířová pružina drawing
1 z 2
iglidur® J, polysorbová talířová pružina
iglidur® J, polysorbová talířová pružina drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: JTEM-16
  • Materiál: iglidur® J
  • Tvar: Talířové pružiny
  • Rozměry:
    • d1 16.3 mm
    • d2 31.5 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • iglidur® J: standardní materiál pro mnoho aplikací
  • Kompenzace axiální vůle a výrobních tolerancí
  • Tlumení vibrací

Jaké výhody mají talířové pružiny iglidur® Polysorb?

Naše talířové pružiny Polysorb jsou vyrobeny z materiálů iglidur®, které mají různé výhody:

  • Bezúdržbové mazání díky obsaženým tuhým mazivům
  • Odolné vůči široké škále chemikálií a médií
  • Nízká nasákavost
  • Nízká cena

 

 

Kdy používám talířové pružiny iglidur® Polysorb?

  • Pokud jsou požadovány vlastnosti ploché pružiny, které lze u kovu (provedení s otvory) provést pouze s velkým úsilím
  • Kompenzace axiální vůle a výrobních tolerancí
  • S kompenzací vibrací
  • S omezením hluku
  • Pokud je požadován antimagnetický materiál
  • Pro elektrickou a tepelnou izolaci

 

Kdy diskové pružiny iglidur® polysorb nepoužít?

  • Když jsou potřeba konstantní pružinové síly v širokém rozsahu teplot
  • Pokud jsou požadovány vysoké pružinové síly

 

Co je talířová pružina?

Talířové pružiny jsou ploché kuželové kotouče, které lze pružně deformovat. Používají se v návrzích, které mají krátký pojezd pružiny. Díky svému tvaru desky mohou nést vysoké zatížení a deformují se pouze do malé míry. Používají se tehdy, když je třeba vyvinout velkou sílu na malou plochu nebo když je velká pružnost vyžadována při malém pojezdu pružiny.

 

Funkce talířové pružiny

Jsou nedílným dílem mnoha strojů a zařízení. Hrají klíčovou roli při absorpci a ukládání mechanické energie. Když na talířovou pružinu působí síla, zdeformuje se a uloží energii v podobě napětí. Když síla zeslábne, uvolní uloženou energii a vrátí se do původního tvaru. Talířovou pružinu lze použít samostatně nebo ve skupině několika pružin k dosažení požadované síly a charakteristiky pružiny.

 

Různé oblati užití talířových pružin

Talířové pružiny se používají mimo jiné také v automobilovém průmyslu, kde se používají ve spojkových a brzdových systémech. V rámci strojírenství se používají např. u strojů typu CNC a tyto stroje zajišťují konstantní sílu nutnou k upevnění dílů do sklíčidla. Používají se také v elektrotechnice. Používají se zde např. v elektrických spínačích a relé.

 

Talířové pružiny iglidur Polysorb splňují normu DIN 2093 a EN 16983

DIN 2093 byla nahrazena evropskou normou EN 16983 se stejným obsahem. Tato norma specifikuje kvalitativní požadavky a rozměry pro talířové pružiny. Talířové pružiny iglidur Polysorb splňují normu EN 16983 (dříve DIN 2093).

Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace