1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: A500TEM-05
- Materiál: iglidur® A500
- Tvar: Talířové pružiny
- Rozměry:
- d1 5.2 mm
- d2 10 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- iglidur® A500: Materiál odolávající vysokým teplotám
- Kompenzace axiální vůle a výrobních tolerancí
- Nízká hmotnost
iglidur® A500 | univerzální vytrvalec při vyšších teplotách v oblasti potravinářství
iglidur® A500 je materiál schválený pro přímý kontakt s potravinami. Vyznačuje se mimořádně dobrou chemickou odolností a je tak vhodný pro nejnáročnější aplikace v prostředí strojů pro potravinářský průmysl. Ačkoli iglidur® A500 je velmi jemný materiál, rovněž se vyznačuje vynikající pevností, a to i při vysokých teplotách.
Typické oblasti použití
- Nápojový průmysl
- Potravinářský průmysl
- Medicínská technologie
Kdy použít tento materiál?
- Když je vyžadováno splnění předpisů FDA
- Když je vyžadována velmi vysoká chemická odolnost
- Když je vyžadována dobrá odolnost proti otěru
- Pro teplotní odolnost od -100 °C do +250 °C
Kdy nepoužívat tento materiál?
- Když je vyžadována nejvyšší odolnost proti opotřebení
- Když není vyžadována vysoká teplotní a chemická odolnost
- Když je vyžadováno cenově dostupné univerzální ložisko
Nejste si jisti, zda se bude hodit?